Producten | 72 resultaten (357 items)
Kabelgootinzetstuk voor geperforeerde kabelgoot
Innovatieve, indraaiende structurele bevestiging voor de kunststof elektriciteitsbuisklemmen en klemmen, ontworpen om met de hand te bevestigen in de sleuven van geperforeerde kabelgoten.
Druk-In' buis aan buis klem
Eenvoudig te bevestigen, gereedschapsloze elektriciteitsbuissteun die stabiliteit en zekerheid biedt voor elektriciteitsbuis naar elektriciteitsbuistoepassingen.
Knijpklem voor draadstang
Gebruiksvriendelijke installatie zonder gereedschap voor toepassingen met onbewerkte stangen en verticale draden. Installeer snel een elektriciteitsbuis en pas de steunen naar behoefte in het veld aan.
Kabelbevestiging aan flensklem
Doeltreffende kabelondersteuning en -borging aan structurele stalen balkelementen. Eenvoudig te bevestigen, sla met een hamer in en duw de kabel in de klem om netjes langs de stalen flens te bevestigen.
LB3B kabelklikklem
Eenvoudige verenstalen flensklip om meerdere- of platte kabels aan een stalen I balk te bevestigen.
Kabegootmontage aan draadstang
Eenvoudig te bevestigen, gereedschapsloze draagsteun voor kabelgootinstallaties.
LF2/LF3 Kabelklikklem
Eenvoudige verenstalen flensklip om meerdere- of platte kabels aan een stalen I balk te bevestigen.
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem
Innovatief assortiment klemmen voor de installatie van kunststof elektriciteitsbuizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar-klik ontwerp dat compatibel is met indrukinzetstukken en schroeven.
Dubbele kabelhouder met plug
Gebruiksklare, niet-doorlopende, dubbele kabelsteun voor beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6 mm gemonteerd worden.
Stangklem met schroefdraad
Innovatieve structurele bevestiging voor de kunststof elektriciteitsbuisklemmen, ontworpen om met de hand op M8 en M10 stangen met schroefdraad te worden gemonteerd.