Producten | 72 resultaten (357 items)
H-MSM elektriciteitsbuis/pijp-naar-flensklem, Zijdelingse bevestiging
Eenvoudige, met een hamer aan te brengen methode voor het met een kliksluiting bevestigen van de buis aan een stalen constructiedeel.
J-CT kabelbinderhouder met C-gordingsklem
Doeltreffende manier om een kabel te bevestigen vanaf een C-gording structuurelement.
Kabelgootmontage aan flens
Zeer effectief middel om te profiteren van de verloren ruimte in een structureel stalen I-balk-element, om de laagspanningskabel te ondersteunen en te beschermen.
SCD zwaluwstaartmontage adapter voor kabelklikklem
Accessoire voor de spantklemproductlijn die geschikt is voor grotere stalen flenzen en meerdere spantklemconfiguraties.
C-EU kabelklem voor aan flens
Doeltreffende ondersteuning en borging van kabels aan structurele stalen balken en ronde elementen. Eenvoudig te bevestigen. Hardware is geïntegreerd om problemen met losse onderdelen te voorkomen.
Flexibele plastic elektriciteitsbuisklem
Innovatief assortiment, klemmen met verschillende maten voor de snelle installatie van kunststof elektriciteitsbuizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar-klik ontwerp. Compatibel met verschillende structurele bevestigingen.
In te drukken inzetstuk voor plaatmetaal
Innovatieve, indrukbare structurele bevestiging voor de kunststof elektriciteitsbuisklemmen en klemmen, ontworpen om met de hand in een gat met een diameter tussen 6 mm en 8 mm op plaatwerk of andere bevestigingsmiddelen te worden gemonteerd.
Dubbele kabelbeugel voor schiethamer
Gebruiksklare, dubbele kabelsteun voor directe bevestiging op beton. Geschikt voor de meest populaire gas- en accu-aangedreven schiethamers die op de markt zijn, voor een veiligere installatie.
Vierkante moer voor multi-functionele C-klem
Vierkante adaptermoer, voor gebruik met moeren met standaard flensbreedte (compatibel met C-klem-serie).
LB3B kabelklikklem
Eenvoudige verenstalen flensklip om meerdere- of platte kabels aan een stalen I balk te bevestigen.