Cable/Conduit Clip
Klem voor kabel/electro-buis
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Ter bevestiging van elektriciteitsleidingen aan draadstang, plafonddraad of stalen dragers
- Kan ook worden gebruikt voor flexibele metalen buizen, gewapende kabels, draagbare kabels, regelbuizen en communicatiekabel
- Leverbaar voor EMT, starre, ENT, IMT, MC/AC en aluminium elektriciteitsbuis
- Geen installatiegereedschap nodig
Specificaties
Afwerking | nVent CADDY gepantserd |
Materiaal | Veerstaal |
Referentienummer | Buitenste diameter | Formaat stang |
K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
K12 | 16 mm - 22 mm | M8; M10 |
K12 | 18 mm - 24 mm | M4; M6 |
K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
K16 | 24 mm - 26 mm | M8; M10 |
K16 | 26 mm - 30 mm | M4; M6 |
K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
K20 | 25 mm - 38 mm | M8; M10 |
K20 | 30 mm - 42 mm | M4; M6 |
Referentienummer | Buitenste diameter | Flensdikte |
K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Datasheet
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.