BSZ-SU Concrete Screw
BSZ-SU Betonschroef
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
- Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur
- ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen van categorie C1 (alle maten)
- Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen van categorie C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)
- Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen
- Atlantis-afw. zeer corrosiebestendig (tot C3-omgeving volg. EN ISO 9223 en 9224)
- Atlantis-afwerking is geschikt voor buiteninstallatie
Specificaties
Materiaal | Staal |
Karakteristieke axiaalbelastingen van ETA-20/0046 | |||
Referentienummer | Gescheurd beton C20/25 | Niet-gescheurd beton C20/25 | Standaard verankeringsdiepte |
BSZSU06040xx | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZSU06050xx | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZSU08070xx | 5,88 kN | 8,41 kN | 65 mm |
BSZSU10100xx | 8,99 kN | 12,85 kN | 85 mm |
BSZSU10120xx | 8,99 kN | 12,85 kN | 85 mm |
BSZSU12110xx | 12,51 kN | 17,87 kN | 105 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.