Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete
Antislingerbevestiging, montage aan houten of betonnen constructies
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Kan op hout of beton (waar geen certificaat voor gescheurd beton gevraagd is) bevestigd worden
Specificaties
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
UL VGMY.EX3956
Engels
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Engels
FM 1950-2013
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.