Bolt Expansion Anchor, Non-Cracked Concrete
Doorsteekanker, Ongescheurd beton
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
- Zwaar spreidanker
- Voor ongescheurd beton
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Karakteristieke axiaalbelastingen van ETA-05/0242 | ||
Referentienummer | Gescheurd beton C20/25 | Niet-gescheurd beton C20/25 |
CAH08060 | - | 4,8 kN |
CAH10070 | - | 6,4 kN |
Certificeringen
CE, 05-0242
Engels
ETA-05/0242
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.