Bar Joist Attachment
Traliespantbevestiging
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Related Products
Kenmerken
- Kan worden geïnstalleerd op traliespant of I-balken
- Beugelveer maakt positioneren gemakkelijk
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Geen assemblage vereist
- Geen losse onderdelen
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Voldoet aan de CEN/TS 17551:2021-vereisten voor aardbevingsbestendige zwaaibeugels
Specificaties
Laadvermogen volgens FM | |||||
Ondersteuningsrichting | Formaat pijp | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
Parallel | n.v.t. | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
Loodrecht | n.v.t. | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Draagvermogen naar UL | ||||
Referentienummer | Montage constructiebevestiging | Flensdikte | Steunelement | Belastingclassificatie |
CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 – 13 mm | DN25 - DN50 sch. 40 NPS | 4004 N |
CSBURC12 | 6 – 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Engels
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Engels
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Engels
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Engels
FM 1950-2013
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.