Adjustable I-Beam Adapter
Verstelbare I-balk adapter
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Geen losse onderdelen
- Geen assemblage vereist
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Getest volgens specificaties van FM®
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Laadvermogen volgens FM | ||||||||
Referentienummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||||
Haaks op de structuur | Parallel met de structuur | |||||||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Draagvermogen naar UL | ||||
Referentienummer | Montage constructiebevestiging | Flensdikte | Steunelement | Belastingclassificatie |
CSBS3 | CSBU1 | 6 – 8 mm | DN25 - DN50 sch. 40 NPS | 6672 N |
8 – 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 – 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS4 | CSBU1 | 6 – 8 mm | DN25 - DN50 sch. 40 NPS | 6672 N |
8 – 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 – 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS5 | CSBU1 | 6 – 19 mm | DN25 - DN50 sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 – 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL VGMY7.EX3956
Engels
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Engels
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Engels
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Engels
FM 1950-2013
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.