410 Clevis Hanger, Light Duty
Krambeugel, type 'Clevis 410', Voor lichte belasting
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Aanbevolen voor het ophangen van vaste niet-geïsoleerd pijpleidingen
- Ook veel gebruikt voor het ophangen van geïsoleerde pijpleidingen
- "Flared edges help prevent sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 8"" pipe sizes)"
- Onderste helft van de krambeugel scharniert, waardoor leidingen er vanuit beide richtingen kunnen worden ingestoken
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 12), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 1)
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd;Vooraf gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL VFXT7.EX2452
Engels
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Engels
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.