115M Standard Duty Loop Hanger
115M lushanger voor standaardbelasting
De 115M-lushanger voor standaardbelasting is ideaal voor het ophangen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen, waaronder CPVC-pijpen, in sprinklersystemen. Een gekartelde insertiemoer helpt de verticale afstellingen te vereenvoudigen en uitlopende randen op de ondergrond (1/2" naar 4" maten) helpen pijpen te beschermen tegen het contact met scherpe randen van de hanger.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- "Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 4"" sizes)"
- Geborgde borgmoer helpt de ophangbeugel en moer bij elkaar te houden
- Aanbevolen voor het ophangen van vaste niet-geïsoleerd pijpleidingen
- Gemaakt om de minimale stangmaat die is toegestaan door NFPA® te gebruiken voor sprinklerleidingen
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Specificaties
Afwerking | Vooraf gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL VFXT7.EX2452
Engels
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Engels
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.