Soluzioni innovative salvaspazio per quadri elettrici complessi
Con gli attuali quadri elettrici, il design e l’utilizzo massimo di spazio sono fondamentali per le connessioni elettriche a basso voltaggio. Grazie alla tecnologia unica e innovativa di nVent ERIFLEX, potete ridurre l'ingombro della struttura del vostro quadro elettrico.
Fin dall'inizio, nVent ERIFLEX ha sviluppato prodotti innovativi che continuano a rivoluzionare il settore della sicurezza dei quadri elettrici, compresa l'invenzione della prima barra flessibile (FLEXIBAR) nel 1987. Oltre al lancio di un'ampia gamma di isolatori e supporti, blocchi di distribuzione e messa a terra e trecce, nVent ERIFLEX ha continuato a innovare lanciando nVent ERIFLEX Advanced Technology nel 2017 e creando un nuovo standard di sicurezza e innovazione per le barre flessibili.
Soluzioni all’interno del quadro
nVent ERIFLEX è un fornitore di connessioni a basso voltaggio per il vostro quadro elettrico, riducendo le dimensioni dell’armadio quando lo spazio è una sfida con le soluzioni nVent ERIFLEX. Il portafoglio di prodotti nVent ERIFLEX garantisce la sicurezza del quadro riducendo il numero di potenziali punti a maggiore sviluppo di calore, dove i requisiti dei quadri sono di trasportare più potenza e maggiore portata di corrente.
nVent ERIFLEX Advanced Technology porta la sicurezza in primo piano con una soluzione unica e moderna che soddisfa anche gli standard internazionali. Questa tecnologia combina caratteristiche a bassa emissione di fumi, non contiene alogeni ed è ignifuga migliorando la sicurezza del quadro.
Le soluzioni nVent ERIFLEX sono conformi agli standard internazionali tra cui IEC e ANSI/UL, nonché agli standard specifici del mercato verticale tra cui DNV GL e ABS, consentendo l'implementazione delle soluzioni nVent ERIFLEX in una vasta gamma di applicazioni.
Le soluzioni nVent ERIFLEX sono generalmente utilizzate in impianti elettrici classificati fino a 1.000 V CA IEC/UL e 1.500 V CC IEC/UL e per portate di corrente che vanno da 80 A a 7.400 A.
Soluzioni tra i quadri
Velocizzate l'installazione e riducete i costi con le soluzioni tra i quadri nVent ERIFLEX
nVent ERIFLEX fornisce soluzioni di distribuzione dell’energia elettrica a basso voltaggio, che riducono i costi di installazione totali e aumentano la flessibilità di design, fornendo una gamma completa di prodotti innovativi e affidabili attraverso la competenza e la conoscenza delle applicazioni dell’utente finale a livello globale.
nVent ERIFLEX dispone di una gamma completa di conduttori lisci, tra cui nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, barra flessibile isolata e nVent ERIFLEX IBSB, treccia elettrica isolata, che consentono entrambe una riduzione della sezione trasversale rispetto ai cavi.
La flessibilità dei conduttori lisci nVent ERIFLEX garantisce:
Risparmio di spazio e peso
del quadro elettrico grazie all’isolamento rinforzato conforme a a IEC 61439-1 e UL 60950
Riduzione dei tempi e dei costi
dell’assemblaggio, incremento della velocità di trasmissione a pavimento e manutenzione semplificata sul campo
L’affidabilità del pannello
è anche migliorata grazie alla nostra tecnologia avanzata e ai nostri conduttori piatti senza capocorda che riducono il numero di punti a maggiore sviluppo di calore.
Prodotti in primo piano
nVent ERIFLEX FleXbus System
- Riduzione dei costi totali di installazione di almeno il 20%
- Pronto all’uso; non sono richiesti strumenti o manodopera specializzati
- Fino al 50% più veloce da installare rispetto al blindosbarra o alla canalina/passerella portacavi con più cavi e capicorda.
- Versatile, personalizzabile, facile da usare
- Ottenete praticamente qualsiasi schema e superate qualsiasi anomalia che si può incontrare in loco.
Anticipate gli altri scoprendo le novità di nVent ERIFLEX!
Iscriviti alla nostra newsletter qui sotto per rimanere aggiornato con risorse utili, suggerimenti sui progetti e nuovi prodotti.