Universal Connecting Bar
Barra di connessione universale
Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati. Questa barra collettrice universale può essere utilizzata come un valore nominale di corrente IEC a 450 A per la distribuzione di potenza.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Related Products
Caratteristiche
- Semplice da collegare con chiave esagonale
- Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione
- Da utilizzare con barra in rame punzonata o filettata
- Il rapporto di riempimento elevato permette una connessione output con o senza terminale
- Installazione rapida e facile
- Conforme a RoHS
Specifiche
Dimensioni delle filettature TS | C |
M5 | 18 mm |
M6 | 17,5 mm; 25 mm |
M8 | 20 mm; 25 mm |
M10 | 25 mm |
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.