Universal Busbar Support
Supporto universale barra collettrice
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Sistema di fissaggio universale
- Installazione facile e veloce
- Costruzione estremamente robusta
- Bracci regolabili per un montaggio semplice
- Isolatori privi di alogeni
Specifiche
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Materiale | Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro |
È conforme a | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C) |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | da −40 a 130 °C |
Temperatura di funzionamento | da −40 a 266 °F |
Catalogo
Volantino
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglese
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglese
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
Inglese,Francese
ACE 14/163/4
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.