UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Kit nVent ERIFLEX Flexibar UFS e supporto IBSB
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Il kit include una rotaia e 24 blocchi di fissaggio
- Crea fino a tre supporti da 650 mm (25,6”) capaci di sostenere quattro nVent ERIFLEX Flexibar
- I blocchi di fissaggio sono privi di alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
UR QEUY2.E125470
Inglese
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX UFSKIT
Inglese
EN 61439-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.