Single Pole Distribution Block
Distributori di potenza unipolari
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio
- La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile
- Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione
- Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari
- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti
- Rapporto di riempimento del 95%
- Conforme a RoHS
- Conforme a EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e una classificazione HL2 per il capitolo R22
- Non contiene alogeni
Specifiche
Finitura | Rivestito in stagno |
Linee guida di progettazione per ripartitori di potenza, Blocchi di potenza e terminali di potenza | ||||||||||
Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C | ||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coefficiente di declassamento (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione |
Opuscolo
Catalogo
Scheda tecnica
Specifiche tecniche
Volantino
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
cUR XCFR8.E198301
Inglese
CSA C22.2 N. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 N. 158
CSA 70044370
CSA C22.2 N. 158
UR XCFR2.E198301
Inglese
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
CE, ERIFLEX UD
Inglese
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
Inglese
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Inglese
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX UD
Inglese
EN 60947-7-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.