Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Ripartitore di potenza unipolare nVent ERIFLEX

Distributori di potenza unipolari

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Finitura Rivestito in stagno
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Linee guida di progettazione per ripartitori di potenza, Blocchi di potenza e terminali di potenza
Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C
Temperatura ambiente (°C) 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
Coefficiente di declassamento (d) 1 1 1 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0,47
*ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione
Immagini applicazione Risorse
Modelli 3D
Video
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink