SBS Isolating Silicone Sleeve
Guaina in silicone isolante SBS
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Resistente alle temperature elevate
- Manicotto economico per isolamento
- Elevata flessibilità
- Non contiene alogeni
Specifiche
Tensione di isolamento | 2,5 kV |
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) | 690 |
Tensione massima di lavoro, UL (Vin) | 690 |
Materiale | Fibra di vetro;Silicone |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 1441 VW-1 |
Temperatura di funzionamento | - Da 60 a 220 °C |
Temperatura di funzionamento | - Da 76 a 428 °F |
Catalogo
Certificazioni
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.