SBLT-350 Lug-to-Tunnel Power Terminal
Terminali di potenza da capocorda a tunnel SBLT-350
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Modelli 3D
Related Products
Caratteristiche
- Il blocco in rame stagnato permette di collegare i conduttori in rame o in alluminio
- L’accessibilità dei perni e dei tunnel permette un collegamento facile di nVent ERIFLEX Flexibar e altri connettori
- Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione
- Copertura trasparente regolabile
- Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari
- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti
- Accessorio per il fissaggio dei terminali di alimentazione SBLEC necessario per il montaggio diretto sul quadro
- Conforme a RoHS
- Non contiene alogeni
Specifiche
Linee guida di progettazione per ripartitori di potenza, Blocchi di potenza e terminali di potenza | ||||||||||
Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C | ||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coefficiente di declassamento (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
CE, ERIFLEX SB
Inglese
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
Inglese
CSA C22.2 N. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 N. 158
CSA 70044370
CSA C22.2 N. 158
UR XCFR2.E198301
Inglese
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
Inglese
EN 60947-7-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.