RTCBI Insulated Round Braid in Coil, Tinned Copper
Treccia tonda isolata in bobina RTCBI, Rame stagnato
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra
- Materiale non magnetico
- La finitura in stagno fornisce un aspetto a prova di furto
Specifiche
Materiale | Rame;Polivinilcloruro |
Finitura | Rivestito in stagno |
Spessore di isolamento | 0,04" |
Spessore di isolamento | 1 mm |
Tensione di isolamento | 450 V |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura | 158 °F Max |
Temperatura | 70 °C Max |
Opuscolo
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.