PPS Presswelded Power Shunt
Derivazione di alimentazione saldata a pressione PPS
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Related Products
Caratteristiche
- Le lamine elettroforgiate vengono saldate le une alle altre applicando una corrente diretta ai pezzi sotto pressione
- La saldatura a pressione forma un’estremità solida con le proprietà di una barra semplice
- Sezione trasversale di dimensioni ridotte per la medesima capacità
- Passaggi più freddi della sezione uguale
Specifiche
Spessore di laminazione | 0,01" |
Spessore di laminazione | 0,3 mm |
Materiale | Rame |
Finitura | Piano |
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.