PBC Braided Power Shunt
Derivazione di alimentazione intrecciata PBC
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
- Ideale per collegamenti trasformatore-blindosbarra
- Le estremità solide possono essere forate per adattarsi ai progetti specifici del cliente
- Connessione elettrica super flessibile e buona resistenza alle vibrazioni
Specifiche
Diametro filo | 0,01" |
Diametro filo | 0,15 mm |
Materiale | Rame |
Finitura | Rivestito in stagno |
Certificazioni
CE, ERIFLEX PBC
Inglese
EN 61439-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.