Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Colore Nero
Materiale Polipropilene
Classificazione dell’infiammabilità UL® 94HB
Temperatura di funzionamento - Da 22 a 284 °F
Temperatura di funzionamento - Da 30 a 140 °C
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink