nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve
Guaina nVent ERIFLEX Zipflex
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Protezione semplice e veloce
- Attrezzi per l’installazione inclusi
- Non contiene alogeni
Specifiche
Colore | Nero |
Materiale | Polipropilene |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94HB |
Temperatura di funzionamento | - Da 22 a 284 °F |
Temperatura di funzionamento | - Da 30 a 140 °C |
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.