nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve
Guaina a spirale nVent ERIFLEX Spirflex
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Passacavi estensibili per diverse applicazioni
- La struttura a spirale permette ai cavi di ramificarsi in qualsiasi punto
- Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici
- Imballato in scatole facili da smaltire
- Non contiene alogeni
Specifiche
Materiale | Polietilene |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94HB |
Temperatura di funzionamento | da −50 a 85 °C |
Temperatura di funzionamento | da −58 a 185 °F |
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.