nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit

Classificazione assenza di alogeni | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Fumo, Grado di tossicità e acidità | IEC® 60754-2 |
Classificazione bassa emissione di fumi | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
Classificazione di resistenza ai raggi UV | UL® 854;UL® 2556 |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |