nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase
nVent ERIFLEX FleXbus Calotta di protezione IP2X per trasformatore, 2 conduttori per fase
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Ingresso/uscita per conduttore neutro/terra
- Resistente a schizzi di solventi e idrocarburi
- Installazione facile e veloce
- Resistenza ai raggi UV
Specifiche
Opuscolo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglese
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglese,Francese
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglese
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.