nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti di costa trifase, Neutro
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- La clip regolabile si adatta a supportare diversi spessori di conduttore (posizione aperta/chiusa)
- Resistenza meccanica elevata e testata contro i cortocircuiti conforme a IEC 61914 fino a 67 kA rms - 147 kA di picco
- Distanza regolabile tra ogni conduttore (passo 12,5 mm)
- Installazione in piano o di costa
- Da utilizzare con la configurazione 3P
- Opzioni di montaggio per soffitto o parete
- Opzioni di montaggio per diversi tipi di passerelle
- Opzioni di montaggio per orientamenti orizzontali o verticali
Specifiche
Tensione di isolamento | 1000; 1500 |
Capacità dielettrica, UL | 1500; 1500 |
Capacità dielettrica, IEC 61439,1 | 3500 VCC a 1 min |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Poliammide rinforzato con fibra di vetro;Acciaio |
È conforme a | IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61914 |
Classificazione assenza di alogeni | IEC® 60754-1 |
Classificazione bassa emissione di fumi | ISO 5659-2 |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | - Da 40 a 130 °C |
Temperatura di funzionamento | - Da 40 a 266 °F |
Installazione standard | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;DIS;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
Opuscolo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglese
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglese,Francese
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglese
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.