nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles

Insulation Voltage: | 1.000 VCA;1.500 VDC |
Capacità dielettrica, UL: | 1.500 VCA;1.500 VDC |
Capacità dielettrica, IEC 61439,1: | 3.500 VCC a 1 min |
Finish: | Elettrozincato |
Material: | Poliammide rinforzato con fibra di vetro;Acciaio |
Complies With: | IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61914 |
Halogen Free Rating: | IEC® 60754-1 |
Low Smoke Rating: | ISO 5659-2 |
Flammability Rating: | UL® 94V-0 |
Working Temperature: | - Da 40 a 130 °C |
Working Temperature: | - Da 40 a 266 °F |
Installation Standard: | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;DIS;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364;NBR 5410;NEN 1010;NFC 15-100;NIBT-NIN;NP (2002);ÔNORM;REBT;RGIE-AREI |