Le calotte di protezione IP2x nVent ERIFLEX FleXbus devono essere utilizzate se il trasformatore o il generatore non sono dotati di copertura propria. Fornisce una protezione IP2x (sicura per le dita) al punto di connessione a bassa tensione e protezione da contatto accidentale con parti in tensione maggiori di 12 mm. Le calotte di protezione FleXbus IP2x possono essere adattate a qualsiasi sezione trasversale del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus, tagliando il materiale superiore con un cutter tradizionale o tagliando il materiale inferiore a qualsiasi dimensione e altezza del terminale del trasformatore o generatore.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 2 risultati (2 articoli)
nVent ERIFLEX FleXbus Calotta di protezione IP2X per trasformatore, 1 conduttore per fase
Il coperchio IP2X del trasformatore nVent ERIFLEX FleXbus per 1 conduttore per fase viene utilizzato se l'alimentatore non ne è dotato. Generalmente è utilizzato per applicazioni che richiedono un intervallo di alimentazione da 400 a 1.600 kVA.
nVent ERIFLEX FleXbus Calotta di protezione IP2X per trasformatore, 2 conduttori per fase
Il coperchio del trasformatore nVent ERIFLEX FleXbus IP2X per 2 conduttori per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Generalmente utilizzato per applicazioni che richiedono un intervallo di alimentazione da 2.000 a 3.150 kVA.