nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection
nVent ERIFLEX FleXbus Piastra HCBC con connessione PE
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- La parte rigida in rame stagnato fornisce un forte contatto elettrico per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione
- La piastra HCBC consente all'isolamento del conduttore FleXbus di sovrapporsi al terminale di connessione
- La piastra HCBC con connessione PE consente di aggiungere un conduttore per la connessione del neutro e della terra
- Il rame stagnato consente collegamenti con conduttori di rame o alluminio
- Installazione facile e veloce
- Conforme a RoHS
Specifiche
Materiale | Rame |
Finitura | Rivestito in stagno |
Opuscolo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglese
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglese,Francese
IEC 61439-1
FleXbus Temp. Rise
Inglese
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglese
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.