Il morsetto e la piastra HCBC nVent ERIFLEX FleXbus per i collegamenti dell'alimentazione sono gli elementi che collegano il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus al terminale dell'alimentatore/del trasformatore o alla barra rigida, senza dover effettuare i fori. Esistono cinque versioni del morsetto HCBC in funzione della larghezza del terminale dell'alimentatore e due versioni della piastra HCBC in funzione della larghezza del conduttore FleXbus. Questo sistema di connessione fornisce un eccellente contatto elettrico e una forte resistenza meccanica. Utilizza un morsetto e una piastra HCBC per alimentare fino a 1.250 kVA e due piastre per alimentare fino a 3.150 kVA.
Filter applied:
Prodotti | 3 results (9 items)

nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.

nVent ERIFLEX FleXbus Piastra HCBC
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate is a tinned rigid copper part used to provide a strong electrical contact and maintain braid expansion during compression. It allows the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation to overlap on the connection palm.

nVent ERIFLEX FleXbus Piastra HCBC con connessione PE
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.