nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Schiuma ignifuga FBS
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
- Facile accesso per i punti difficili da raggiungere
- Resistente all'invecchiamento, al fumo e all'umidità
- Riaccessibile e riparabile
- Eccellente adesione
- Nessun materiale di supporto richiesto
- F-rating/E-rating fino a 2 ore
- T-rating/I-rating fino a 2 ore
- Si espande fino a 5 volte il suo volume
Specifiche
Volume | 12,85 oz |
Temperatura di installazione | 15 - 30 °C |
Temperatura di installazione | 59 - 86 °F |
Volume | 380 ml |
Colore | Rosso;Marrone |
Larghezza | 17,72” Max |
Altezza | 19,68” Max |
Larghezza | 450 mm Max |
Altezza | 500 mm Max |
Appross. Tempo di polimerizzazione | Min 90 s |
Opuscolo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Scheda di dati di sicurezza
Manuale tecnico
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.