Il sistema di barriera antincendio ignifuga nVent ERIFLEX FleXbus è un sistema rapido e facile da installare che offre fino a due ore di resistenza al fuoco (EI 120). È composto da schiuma poliuretanica bicomponente, blocchi modellabili altamente elastici e isolante additivo intumescente. Sono disponibili due versioni per gli standard del mercato IEC o UL. Il sistema Flexbus per barriere anti-incendio può essere usato con diversi materiali da costruzione, come calcestruzzo (pareti e pavimenti), muratura o pareti flessibili.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 4 risultati (6 articoli)
nVent ERIFLEX FleXbus Schiuma ignifuga FBS
La barriera in schiuma nVent ERIFLEX FleXbus FBS è un sigillante poliuretanico espanso, a due componenti, che arresta fumo e fuoco. Viene utilizzato per sigillare aperture di componenti, aperture con molti elementi penetranti, di difficile accesso o irregolari.
nVent ERIFLEX FleXbus Blocco anti-incendio FBB
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN o UL) è un prodotto elastico a forma di blocco costituito da poliuretano e additivi ignifughi intumescenti. Viene utilizzato per riempire grandi aree vuote e può essere facilmente tagliato per adattarsi a qualsiasi dimensione o layout.
nVent ERIFLEX FleXbus Nastro isolante speciale FIB
Il bendaggio isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB è un involucro intumescente costituito da gomma butilica con additivi ignifughi intumescenti e rinforzo in tessuto di vetro. Da utilizzare intorno ai conduttori FleXbus nVent ERIFLEX.
nVent ERIFLEX FleXbus Dispenser schiuma ignifuga FFBD
L’erogatore di barriera schiumosa nVent ERIFLEX FleXbus FFBD è una pistola manuale per l’applicazione di barriere schiumose nVent ERIFLEX FleXbus. Il suo design duraturo è ottimo per l’utilizzo frequente di grandi volumi intorno ad angoli, a curve e spazi stretti.