nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain
nVent ERIFLEX FleXbus Terminale di estensore piatto tipo 2 (prolunga)
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Related Products
Caratteristiche
- Progettato per estendere i conduttori FleXbus
- Fornito con le viti a testa svasata, i dadi e le rondelle appropriate
Specifiche
Materiale | Rame |
Opuscolo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglese
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglese,Francese
IEC 61439-1
FleXbus Temp. Rise
Inglese
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglese
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.