Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH40515.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Conduttore

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto per l’uso da un lato con collegamento diretto sulla barra o sui terminali dell’interruttore. Si tratta di una soluzione di connessione innovativa e brevettata tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro o un generatore. FleXbus Advanced mantiene un alto livello di affidabilità e crea una connessione facile e personalizzabile in loco senza ulteriori studi di progettazione, personale specializzato specifico o strumenti costosi. Il conduttore FleXbus è isolato con un materiale a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma (LSHFFR), per alte temperature e in classe II. Il conduttore FleXbus è una treccia piatta in alluminio flessibile, ramata, isolata disponibile da 2 a 10 metri di lunghezza e con sezioni trasversali per applicazioni da 500 A a 4.500 A. Consente il collegamento dall'alimentazione al quadro con un solo conduttore per fase fino a 1.600 kVA e con due conduttori per fase fino a 3.150 kVA.

Ulteriori informazioni
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Scarica specifiche
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Diametro filo 0,008"
Spessore di isolamento 0,098” - 0,138”
Diametro filo 0,20 mm
Spessore di isolamento 2,5 - 3,5 mm
Capacità dielettrica 20 kV/mm
Tensione nominale, IEC 1.000 VCA;1.500 VDC
Materiale del terminale Rame
Materiale conduttore Alluminio rivestito in rame
Euroclass CPR Eca - s2, d2, a3
È conforme a IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Classe II;IEC® 60364
Classificazione assenza di alogeni UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Classificazione bassa emissione di fumi IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Capacità resistenza meccanica IK09
Materiale isolante Elastomero termoplastico
Finitura del terminale Rivestito in stagno
Classificazione di resistenza ai raggi UV UL® 2556;UL® 854;IEC® 60 364: AN3 Level
Classificazione dell’infiammabilità UL® 94V-0
Temperatura di funzionamento - Da 50 a 115 °C
Temperatura di funzionamento - Da 58 a 239 °F
Allungamento dell’isolamento 500% Min
Installazione standard AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;DIS;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364;NBR 5410;NEN 1010;NFC 15-100;NIBT-NIN;NP (2002);ÔNORM;REBT;RGIE-AREI

Schemi

Immagini applicazione Risorse Modelli 3D