MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool
Utensile di piegatura manuale MFBT-2 per nVent ERIFLEX Flexibar
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Permette all’utente di piegare nVent ERIFLEX Flexibar in forme personalizzate per un’installazione efficiente
- L’utensile, di semplice utilizzo, è in grado di effettuare la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar in ogni sua dimensione disponibile, in modo rapido e senza danneggiare l’isolamento
- Manico lungo per applicare la forza durante la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar fino a 10x120x1/12x100x1
- Raggio di curvatura: 5 mm (0,20")
- Permette la regolazione dell’angolo di curvatura per curvature ripetitive
- Robusta base in alluminio blu con tre punti di fissaggio
- Configurazione della lunghezza regolabile per nVent ERIFLEX Flexibar
- Sistema di bloccaggio rapido di nVent ERIFLEX Flexibar senza bisogno di utensili
- Conforme a RoHS
Specifiche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.