MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
Treccia per messa a terra e collegamenti MBJ, Rame stagnato
Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornite pronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Gamma completa di connessioni di messa a terra flessibili con sezione trasversale di 6 - 100 mm² (11,84 - 197,35 kcmil) e lunghezza di 100 - 500 mm (3,937” - 19,685”)
- Estremità integrale, senza capicorda in stagno o crimpati per un contatto elettrico di qualità superiore e una resistenza al carico di rottura
- Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione
- Realizza un risparmio di peso, di materiale e una riduzione dell’impedenza in confronto a cavi simili dotati di capocorda con isolamento
- Subito pronto all’uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura
- Veloce e facile da installare
- Consigliato dalle direttive EMC/EMI e con impedenza minore di quella dei cavi
- Conforme ad EAC
- Conforme a RoHS
- Conforme a ISO 6469-1 (veicoli a propulsione - Parte 1: Sistema di accumulo di energia ricaricabile) - Sezione 6.2.2 Vibrazioni
Specifiche
Materiale | Rame |
È conforme a | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1 |
Finitura | Rivestito in stagno |
Dettagli della certificazione | UL® 467 |
Temperatura di funzionamento | 105 °C max |
Temperatura di funzionamento | 221 °F max |
Opuscolo
Caso di studio
Catalogo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Report dei test
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX MBJ
Inglese
EN 61439-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.