ISO-TP Low Voltage Insulators, Metric Thread
Isolatori a bassa tensione ISO-TP, Filettatura metrica
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Non contiene alogeni
- Resistenza elevata alla corrente di dispersione
- Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici
- Rinforzato in fibra di vetro
- Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 VCA/CC
- Conforme a RoHS
Specifiche
Capacità dielettrica, UL | 1500 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio; Poliammide rinforzato con fibra di vetro |
È conforme a | IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C) |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | da −40 a 130 °C |
Temperatura di funzionamento | da −40 a 266 °F |
Opuscolo
Catalogo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUR QEUY8.E125470
Inglese
CSA C22.2 N. 29, CSA C22.2 N. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 N. 29, CSA C22.2 N. 244
UR QEUY2.E125470
Inglese
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CSA-Comp 4641-30
Inglese
CSA C22.2 N. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 N. 29
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
Inglese
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ISOTP
Inglese
EN 61439
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.