Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH35584.jpg image

Serrabarre per alte intensità di corrente HCBC

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Capacità di serraggio 1,570"
Capacità di serraggio 40 mm
Materiale Acciaio inossidabile 304 (EN 1,4301)

Schemi

Immagini applicazione Risorse Modelli 3D
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink