HCBC High Current Busbar Clamp
Serrabarre per alte intensità di corrente HCBC
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Connette una barra in rame a barra in rame, a nVent ERIFLEX Flexibar o a una derivazione di alimentazione
- Costruito in materiale non magnetico per collegamenti ad alta tensione tra nVent ERIFLEX Flexibar e le barre rigide, come i terminali del trasformatore
- Il design rigido assicura anche la pressione di contatto
- Installazione facile e veloce
- Ideale per modifiche in loco
- Conforme a RoHS
Specifiche
Capacità di serraggio | 1,57 |
Capacità di serraggio | 40 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 (EN 1,4301) |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.