FS Spacer Clamp, Snap Close
Morsetto distanziale FS, Chiusura a scatto
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Fornisce supporto per nVent ERIFLEX Flexibar e per i conduttori intrecciati isolati senza provocare danni all’isolamento
- Garantisce la corretta spaziatura per raffreddamento ottimale
- Supporta fino a quattro conduttori collegati in parallelo
- Installazione facile
- Non contiene alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
Materiale | Poliammide |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94HB |
Temperatura di funzionamento | da −40 a 130 °C |
Temperatura di funzionamento | da −40 a 266 °F |
Volantino
Manuale tecnico
Certificazioni
UR QEUY2.E125470
Inglese
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.