EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
Kit morsetto d’arresto principale EBC-133
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Il kit include 10 morsetti e 20 viti
- Utilizzato per connettere conduttori più spessi, incluso il conduttore intrecciato isolato IBSB25, la treccia di messa a terra e collegamenti MBJ e la barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar fino a 9 mm (0,354”)
- Installazione rapida e facile
- Conforme a RoHS
Specifiche
Catalogo
Certificazioni
CE, ERIFLEX EB
Inglese
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Inglese
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.