EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
Barra di messa a terra e neutro EBC-133
Le barre collettrici di messa a terra di neutro EBC-133 vengono utilizzate per connettere vari conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.
Le barre collettrici di messa a terra e di neutro EBC-133 possono essere fissate utilizzando le staffe di supporto ad angolo IRS, lo spaziatore metallico DMH o il distanziatore DH e distanziale.
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
- L’installatore troverà semplice aggiungere le connessioni
- I morsetti sono completamente montati
- I morsetti seguono la vite verticalmente, rendendo il montaggio del conduttore semplice e veloce
- Tagliare alla lunghezza necessaria
- Morsetto d’arresto principale disponibile per conduttori più spessi
- Può essere connesso ad un conduttore intrecciato isolato IBSB25, ad una treccia di messa a terra e collegamenti MBJ e a una barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar fino a 9 mm (0,354”)
- Installazione rapida e facile
- Conforme a RoHS
Specifiche
Materiale | Rame;Acciaio |
Finitura | Elettrozincato |
Catalogo
Certificazioni
CE, ERIFLEX EB
Inglese
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Inglese
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.