EB-20 Earthing and Neutral Busbar
Barra di messa a terra e neutro EB-20
Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Related Products
Caratteristiche
- Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra con un pannello
- I fori smussati permettono connessioni semplici
- Montare le scanalature per fissaggio universale alla barra in rame, direttamente alle guide oppure agli spaziatori
- Barra rigida
- Il kit di montaggio è disponibile per bloccare le barre o per fissarle alla guida DIN
- Conforme a RoHS
Specifiche
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX EB
Inglese
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Inglese
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.