Prodotti | 34 risultati (92 articoli)
Ponticello UDJ per Ripartitore di potenza unipolare
Ponticello per l'uso in ripartitore di potenza unipolare parallelo UDJ-125A o UDJ-160A.
Ripartitore di potenza bipolare BD, 40 A
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Ripartitore di potenza quadripolare compatto TD, 40 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Ripartitore di potenza quadripolare TR, 125 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Distributori di potenza unipolari
Dispositivo principale per un facile assemblaggio tra un’ampia gamma di conduttori per eseguire la distribuzione dell’energia elettrica.
Terminali di potenza da capocorda a capocorda SBLL-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Terminali di potenza da capocorda a tunnel SBLT-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Terminali di potenza da tunnel a tunnel SBTT-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Ponticello UD-400J per blocco di distribuzione in singolo polo
Ponticello per l’uso in parallelo nella serie serie UD-400212xx del ripartitore di potenza unipolare.
Ripartitore di potenza bipolare BD, 80/100 A
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.