nVent ERIFLEX offre un’ampia selezione di distributori di potenza unipolari, bipolari e quadripolari, compatti e privi di alogeni, e una gamma completa di prodotti di supporto degli assemblaggi, per un fissaggio facile alle rotaie DIN o alle lamiere in acciaio. I ripartitori offrono anche un semplice assemblaggio con ispezione visiva, per permettere la conferma dei collegamenti a un’ampia gamma di conduttori, compresi nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced. Il rapporto di riempimento elevato garantisce una connettività elettrica ottimale anche in gruppi difficilmente accessibili.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 19 risultati (48 articoli)
Ponticello UDJ per Ripartitore di potenza unipolare
Ponticello per l'uso in ripartitore di potenza unipolare parallelo UDJ-125A o UDJ-160A.
Ripartitore di potenza bipolare BD, 40 A
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Ripartitore di potenza quadripolare compatto TD, 40 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Ripartitore di potenza quadripolare TR, 125 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Distributori di potenza unipolari
Dispositivo principale per un facile assemblaggio tra un’ampia gamma di conduttori per eseguire la distribuzione dell’energia elettrica.
Ponticello UD-400J per blocco di distribuzione in singolo polo
Ponticello per l’uso in parallelo nella serie serie UD-400212xx del ripartitore di potenza unipolare.
Ripartitore di potenza bipolare BD, 80/100 A
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Ripartitore di potenza quadripolare compatto TD, 80/100 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Ripartitore di potenza quadripolare TR, 250 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Connessione terminale piatta
Connettore per conduttori piatti su ripartitore di potenza unipolare nVent Eriflex UD-250 A/400 A.