DH Distance Holder and Spacer
Distanziatore DH e distanziale
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Per realizzare piastre, schermi o profili più alti
- Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile
- Applicazioni elettrotecniche
Specifiche
Tensione di isolamento | 1000 V |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio;Polistirene |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94HB |
Temperatura | 176 °F Max |
Temperatura | 80 °C Max |
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.