Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH34607.jpg image

Treccia per messa a terra e collegamenti CPI, Acciaio inossidabile

Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L’intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l’industria alimentare e delle bibite, l’edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico.

nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell’acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione   è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.

Ulteriori informazioni
  • cUL
  • ABS
  • UL
  • CE, ERIFLEX CPI
  • RoHS
  • Bureau Veritas
Scarica specifiche
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

È conforme a IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Materiale Acciaio inossidabile 316L (EN 1,4404)
Dettagli della certificazione UL® 467

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink