CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel
Treccia per messa a terra e collegamenti CPI, Acciaio inossidabile
Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L’intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l’industria alimentare e delle bibite, l’edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico.
nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell’acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.
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
- Per la loro resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti, le trecce CPI sono ideali per le applicazioni all’aperto
- Ottimi per giunti a espansione dove il movimento costante richiede una soluzione flessibile e duratura
- Subito pronto all’uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura
- Veloce e facile da installare
- Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione
- Non si arrugginiscono o scoloriscono, pertanto non si avrà uno sbiadimento o cambiamento dell’aspetto
- Contatto elettrico eccellente
- Non sono necessari capicorda o terminali aggiuntivi
- Materiale non magnetico
- Consigliato dalle direttive EMC/EMI
- Funziona nella categoria di classe C5 (molto alta) conformemente a ISO® 12944-2
- Conforme ad EAC
- Conforme a RoHS
- Conforme a ISO 6469-1 (veicoli a propulsione - Parte 1: Sistema di accumulo di energia ricaricabile) - Sezione 6.2.2 Vibrazioni
Specifiche
È conforme a | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Materiale | Acciaio inox 316L (EN 1,4404) |
Dettagli della certificazione | UL® 467 |
Opuscolo
Caso di studio
Specifiche tecniche
Volantino
Manuale tecnico
Report dei test
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX CPI
Inglese
EN 61439-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.