Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Supporto compatto barra con circuito neutro
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4”)
- Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione
- Installazione facile e veloce
- Non contiene alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
Larghezza barra collettrice | 0,98” - 3,15” |
Larghezza barra collettrice | 25 - 80 mm |
Corrente di applicazione tipica nominale | 250 - 1600 A |
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) | 1000; 1500 |
Materiale | Alluminio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro |
È conforme a | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C) |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | - Da 40 a 130 °C |
Temperatura di funzionamento | - Da 40 a 266 °F |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglese
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglese
IEC 61439-1 (2017)
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.